|
|
|
ISM11400P
OptiLine 70 - goulotte PVC 2 compartiments 155x55x2000mm - au mètre linéaire
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OptiLine 70
|
Système d’installation de câblage
|
Jonction
|
Type de produit ou équipement
|
Installation du système de gaines
|
Nuance de la couleur
|
Blanc polaire (RAL 9003)
|
Quantité du lot
|
8 m
|
Complémentaires
Matériau de partage
|
Plastique
|
Coupe transversale de partage
|
155 x 55 mm
|
Séparation de compartiments
|
2 compartiments
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Dimension de l'ouverture frontale
|
70 mm
|
Matière
|
PVC (chlorure de polyvinyle)
|
Longueur
|
2000 mm
|
Hauteur
|
155 mm
|
Largeur
|
55 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-2-1 :2002
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP40
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
2
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,33 kg
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
25 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
204 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
13,81 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
144
|
Hauteur de l'emballage 3
|
59,6 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
210 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
269 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|