|
|
|
ISM11900P
OptiLine 70 - couvercle PVC blanc pr goulotte - 71x13x2000mm - au mètre linéaire
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OptiLine 70
|
Système d’installation de câblage
|
Jonction
|
Type de produit
|
Couvercle avant
|
Couleur
|
Blanc polaire (RAL 9003)
|
Quantité du paquet 1 / Unité
|
24 m
|
Complémentaires
Matériau de partage
|
Plastique
|
Coupe transversale de partage
|
120 x 55 mm
185 x 55 mm
80 x 55 mm
155 x 55 mm
95 x 55 mm
|
Mode de fixation
|
Clipsé
|
Matière du produit
|
PVC (chlorure de polyvinyle)
|
Longueur
|
2000 mm
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
13 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-1 :2013/A1
EN 50085-2-1 :2006
EN 50085-2-1 :2011/A1
NF C 68-102
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP40
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
2
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
430 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
204 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,66 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1512
|
Hauteur de l'emballage 3
|
68 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
210 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
377 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|