|
|
|
ISM11904
OptiLine 70 - éclisse de jonction goulotte PVC blanc OptiLine 70
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OptiLine 70
|
Système d’installation de câblage
|
Jonction
|
Type de produit
|
Élément de joint interne
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9010)
|
Quantité du paquet 1 / Unité
|
Lot de 10
|
Complémentaires
Matériau de partage
|
Aluminium
Plastique
|
Coupe transversale de partage
|
185 x 55 mm
80 x 55 mm
155 x 55 mm
120 x 55 mm
95 x 55 mm
|
Matière du produit
|
PC/ABS
|
Longueur
|
100 mm
|
Hauteur
|
4 mm
|
Largeur
|
39 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-1 :2013/A1
EN 50085-2-1 :2006
EN 50085-2-1 :2011/A1
NF C 68-102
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP40
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
0,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
17,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
17,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
90,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
600
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,887 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|