Schneider-Electric Sonepar
 
ISM14126P image- sonepar-france
ISM14126P
OptiLine Mini - moulure 1 compart 12x20x2100mm avec adhésif - au mètre linéaire
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit OptiLine
Système d’installation de câblage Jonction
Type de produit Mini moulure
Type de goulotte Mini moulure
Complémentaires
Matériau de partage Plastique
Séparation de compartiments 1 compartiment
Colour Blanc (RAL 9003)
Dimension de la goulotte 12 x 20 mm
Mode de fixation Trou de fixation pré-perforé 100 mm
Câble puissance: vissé
Câble basse tension: ruban adhésif
Matière PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité par emballage 42 m
Température de fonctionnement -15…60 °C
Longueur 2100 mm
Hauteur 20 mm
Largeur 12 mm
Environnement
Normes 73/23/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-2-1 :2006
Degré de protection IP IP40
Tenue aux chocs (IK) IK07
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,2 cm
Largeur de l'emballage 1 2 cm
Longueur de l'emballage 1 100 cm
Poids de l'emballage 1 150 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 40
Hauteur de l'emballage 2 5,6 cm
Largeur de l'emballage 2 12,5 cm
Longueur de l'emballage 2 213 cm
Poids de l'emballage 2 6,3 kg
Type d'emballage 3 PAL
Nb produits dans l'emballage 3 2160
Hauteur de l'emballage 3 54 cm
Largeur de l'emballage 3 120 cm
Longueur de l'emballage 3 220 cm
Poids de l'emballage 3 360 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois