Schneider-Electric Sonepar
 
ISM14280P image- sonepar-france
ISM14280P
OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x30
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit OptiLine
Type de produit ou équipement Adaptateur
Nuance de la couleur Blanc polaire
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Nuance de la couleur Blanc polaire
Emplacement de montage 12 x 30 mm mini moulure
Compatibilité de gamme Alréa 1 poste outil de câblage
Composition de l'appareil Écarteur
Couvercle
Matière PC/ABS
Longueur 62 mm
Hauteur 101 mm
Largeur 30 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -15…60 °C
Degré de protection (IP) IP40
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,100 cm
Largeur de l'emballage 1 3,000 cm
Longueur de l'emballage 1 6,200 cm
Poids de l'emballage 1 35,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 6,500 cm
Largeur de l'emballage 2 20,000 cm
Longueur de l'emballage 2 35,800 cm
Poids de l'emballage 2 179,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 5,070 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois