|
|
|
ISM14505P
OptiLine Mini joint de couvercle 18x45 Blanc Polaire
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2022
|
|
|
Principales
Gamme
|
OptiLine
|
Système d’installation de câblage
|
Mini moulure
|
Type de produit
|
Joint de fond
|
Type de goulotte
|
Mini moulure
|
Gamme compatible
|
OptiLine
|
Complémentaires
Matériau de partage
|
Plastique
|
Nuance de la couleur
|
Blanc polaire (RAL 9003)
|
Dimension de la goulotte
|
18 x 45 mm
|
Mode de fixation
|
Clipsé
|
Matière
|
PC/ABS
|
Quantité par emballage
|
Lot de 10
|
Température de fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Longueur
|
47 mm
|
Hauteur
|
19 mm
|
Largeur
|
22 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-2-1 :2006
|
Degré de protection (IP)
|
IP40
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,900 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
17,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
28,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
500
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,770 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|