Schneider-Electric Sonepar
 
ISM14512P image- sonepar-france
ISM14512P
OptiLine Mini - angle extérieur ajustable - 18x45
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme OptiLine
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage
Gamme compatible OptiLine
Complémentaires
Matériau de partage Plastique
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Dimension de la goulotte 18 x 45 mm
Mode de fixation Clipsé
Réglage Ajustable -10…10 °
Matière PC/ABS
Quantité par emballage Lot de 10
Température de fonctionnement -15…60 °C
Longueur 42 mm
Hauteur 47 mm
Largeur 42 mm
Environnement
Normes 73/23/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-2-1 :2006
Degré de protection (IP) IP40
Tenue aux chocs (IK) IK07
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5 cm
Largeur de l'emballage 1 11 cm
Longueur de l'emballage 1 13 cm
Poids de l'emballage 1 10 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 250
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 3,162 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 2000
Hauteur de l'emballage 3 75 cm
Largeur de l'emballage 3 60 cm
Longueur de l'emballage 3 80 cm
Poids de l'emballage 3 31,696 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois