Schneider-Electric Sonepar
 
ISM14520P image- sonepar-france
ISM14520P
OptiLine Mini - moulure 2 compartiments 18x45x2100mm - au mètre linéaire
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit OptiLine
Système d’installation de câblage Jonction
Type de produit Mini moulure
Type de goulotte Mini moulure
Complémentaires
Matériau de partage Plastique
Séparation de compartiments 2 compartiments
Colour Blanc (RAL 9003)
Dimension de la goulotte 18 x 45 mm
Mode de fixation Trou de fixation pré-perforé 100 mm
Câble puissance: vissé
Matière PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité par emballage 42 m
Température de fonctionnement -25…60 °C
Longueur 2100 mm
Hauteur 45 mm
Largeur 18 mm
Environnement
Normes 73/23/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-2-1 :2006
Degré de protection (IP) IP40
Tenue aux chocs (IK) IK07
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,8 cm
Largeur de l'emballage 1 4,5 cm
Longueur de l'emballage 1 100 cm
Poids de l'emballage 1 362 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 40
Hauteur de l'emballage 2 11,1 cm
Largeur de l'emballage 2 18,6 cm
Longueur de l'emballage 2 213,0 cm
Poids de l'emballage 2 14,78 kg
Type d'emballage 3 PAL
Nb produits dans l'emballage 3 720
Hauteur de l'emballage 3 33,3 cm
Largeur de l'emballage 3 120,0 cm
Longueur de l'emballage 3 220,0 cm
Poids de l'emballage 3 266,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois