Schneider-Electric Sonepar
 
ISM14605P image- sonepar-france
ISM14605P
OptiLine Mini joint de couvercle 25x60 Blanc Polaire
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme OptiLine
Système d’installation de câblage Mini moulure
Type de produit Joint de fond
Type de goulotte Mini moulure
Gamme compatible OptiLine
Complémentaires
Matériau de partage Plastique
Nuance de la couleur Blanc polaire
Dimension de la goulotte 25 x 60 mm
Mode de fixation Clipsé
Matière PC/ABS
Quantité par emballage Lot de 10
Température de fonctionnement -25…60 °C
Longueur 26 mm
Hauteur 22 mm
Largeur 62 mm
Environnement
Normes 73/23/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-2-1 :2006
Degré de protection (IP) IP40
Tenue aux chocs (IK) IK06
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,2 cm
Largeur de l'emballage 1 2,2 cm
Longueur de l'emballage 1 2,6 cm
Poids de l'emballage 1 3 g
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 4,5 cm
Largeur de l'emballage 2 8 cm
Longueur de l'emballage 2 14 cm
Poids de l'emballage 2 39 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 300
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 1,54 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois