|
|
|
ISM14609P
OptiLine Mini angle plat à 90° 25x60 Blanc Polaire
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2022
|
|
|
Principales
Gamme
|
OptiLine
|
Système d’installation de câblage
|
Mini moulure
|
Type de produit
|
Courbure 90°
|
Type de goulotte
|
Mini moulure
|
Gamme compatible
|
OptiLine
|
Complémentaires
Matériau de partage
|
Plastique
|
Nuance de la couleur
|
Blanc polaire (RAL 9003)
|
Dimension de la goulotte
|
25 x 60 mm
|
Mode de fixation
|
Clipsé
|
Matière
|
PC/ABS
|
Quantité par emballage
|
Lot de 10
|
Température de fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Longueur
|
80 mm
|
Hauteur
|
24 mm
|
Largeur
|
80 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-2-1 :2006
|
Degré de protection (IP)
|
IP40
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
17,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
20,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
35,8 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
178,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
150
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,136 kg
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|