Schneider-Electric Sonepar
 
ISM14611P image- sonepar-france
ISM14611P
OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 25x60
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme OptiLine
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage
Gamme compatible OptiLine
Complémentaires
Matériau de partage Plastique
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Dimension de la goulotte 25 x 60 mm
Mode de fixation Clipsé
Réglage Ajustable -10…10 °
Matière PC/ABS
Quantité par emballage Lot de 10
Température de fonctionnement -15…60 °C
Longueur 49 mm
Hauteur 62 mm
Largeur 49 mm
Environnement
Normes 73/23/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-2-1 :2006
Degré de protection (IP) IP40
Tenue aux chocs (IK) IK07
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,5 cm
Largeur de l'emballage 1 6,5 cm
Longueur de l'emballage 1 10,5 cm
Poids de l'emballage 1 19,0 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 150
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Poids de l'emballage 2 4,115 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 1500
Hauteur de l'emballage 3 105 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Poids de l'emballage 3 53 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois