|
|
|
ISM20119P
OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,90 m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
OptiLine
|
Nom du produit
|
OptiLine 45
|
Système d’installation de câblage
|
Pôle
|
Type de produit
|
Pôle
|
Type de pôle
|
À deux faces
|
Finition de surface
|
Laqué
|
Mode de fixation du pôle
|
Installation mobile
|
Complémentaires
Couleur
|
Blanc polaire (RAL 9003)
|
Dimension de l'ouverture frontale
|
45 mm
|
Matière
|
Aluminium laqué
|
Quantité du paquet 1 / Unité
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
2900 mm
|
Profondeur
|
90 mm
|
Largeur
|
116 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 60598-2-2
CEI 1084-2-4
NF C 68-102
SS 424 10 32
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP40
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
290,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
11,22 kg
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
1
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12,7 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
302,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,717 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
28
|
Hauteur de l'emballage 3
|
64,9 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
370,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
349,076 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|