|
|
|
ISM20120
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 1 face de 3,9 à 4,3 m
|
|
|
Principales
Gamme
|
OptiLine
|
Nom du produit
|
OptiLine 45
|
Système d’installation de câblage
|
Pôle
|
Type de produit
|
Pôle
|
Présentation du produit
|
Vide
|
Type de pôle
|
À une face
|
Finition de surface
|
Anodisé
|
Mode de fixation du pôle
|
Installé par compression
|
Information supplémentaire pour prise
|
Non relié à la terre
|
Complémentaires
Information complémentaire
|
Réglage de la fixation de plafond 400 mm
|
Couleur
|
Naturel
|
Dimension de l'ouverture frontale
|
45 mm
|
Matière
|
Aluminium anodisé
|
Quantité du paquet 1 / Unité
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
3900…4300 mm
|
Profondeur
|
89 mm
|
Largeur
|
68 mm
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
396,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
11,000 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
28
|
Hauteur de l'emballage 2
|
54,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
420,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
320,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|