Schneider-Electric Sonepar
 
ISM20122 image- sonepar-france
ISM20122
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,9 à 4,3 m
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme OptiLine
Nom du produit OptiLine 45
Système d’installation de câblage Pôle
Type de produit Pôle
Présentation du produit Vide
Type de pôle À deux faces
Finition de surface Anodisé
Mode de fixation du pôle Installé par compression
Information supplémentaire pour prise Non relié à la terre
Complémentaires
Information complémentaire Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Couleur Naturel
Dimension de l'ouverture frontale 45 mm
Matière Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité Lot de 1
Hauteur 3900…4300 mm
Profondeur 90 mm
Largeur 116 mm
Environnement
Température de fonctionnement -25…60 °C
Degré de protection (IP) IP30
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,500 cm
Largeur de l'emballage 1 16,500 cm
Longueur de l'emballage 1 388,000 cm
Poids de l'emballage 1 14,000 kg
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 28
Hauteur de l'emballage 2 63,000 cm
Largeur de l'emballage 2 120,000 cm
Longueur de l'emballage 2 400,000 cm
Poids de l'emballage 2 412,000 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois