|
|
|
ISM20133P
OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,15 m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
OptiLine
|
Nom du produit
|
OptiLine 45
|
Système d’installation de câblage
|
Pôle
|
Type de produit
|
Pôle
|
Type de pôle
|
À deux faces
|
Finition de surface
|
Laqué
|
Mode de fixation du pôle
|
Installation mobile
|
Complémentaires
Information complémentaire
|
Conduit flexible 2000 mm
|
Couleur
|
Blanc polaire (RAL 9003)
|
Dimension de l'ouverture frontale
|
45 mm
|
Matière
|
Aluminium laqué
|
Quantité du paquet 1 / Unité
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
2150 mm
|
Profondeur
|
90 mm
|
Largeur
|
116 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 60598-2-2
CEI 1084-2-4
NF C 68-102
SS 424 10 32
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
222,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9,000 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
105,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
200,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
165,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|