|
|
|
ISM20201P
OptiLine 45 - colonnette aluminium laqué blanc polaire - 1 face - 0,7 m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OptiLine 45
|
Système d’installation de câblage
|
Colonnette
|
Type de produit
|
Colonnette
|
Présentation du produit
|
Vide
|
Type de borne
|
À une face
|
Finition de surface
|
Laqué
|
Complémentaires
Couleur
|
Blanc polaire (RAL 9003)
|
Mode de fixation
|
Vissé
|
Dimension de l'ouverture frontale
|
45 mm
|
Matière
|
Aluminium laqué
|
Quantité du paquet 1 / Unité
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
89 mm
|
Largeur
|
68 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1 :2005
EN-AW-6063
NF C 68-102
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
70,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,9 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,74 kg
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
1
|
Hauteur de l'emballage 2
|
13,1 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
16,1 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
72,9 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,165 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
28
|
Hauteur de l'emballage 3
|
67,4 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
80,62 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|