Schneider-Electric Sonepar
 
ISM20207 image- sonepar-france
ISM20207
OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 2 faces - 0,7 m
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit OptiLine 45
Système d’installation de câblage Colonnette
Type de produit Colonnette
Type de borne À deux faces
Finition de surface Anodisé
Complémentaires
Couleur Naturel
Mode de fixation Vissé
Dimension de l'ouverture frontale 45 mm
Matière Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité Lot de 1
Hauteur 700 mm
Largeur 116 mm
Segment de marché Résidentiel
Petit commerce
Environnement
Normes 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1 :2005
EN-AW-6063
NF C 68-102
Température de fonctionnement -25…60 °C
Degré de protection (IP) IP30
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,0 cm
Largeur de l'emballage 1 74,5 cm
Longueur de l'emballage 1 16,0 cm
Poids de l'emballage 1 2,915 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 28
Hauteur de l'emballage 2 68,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 102,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois