|
|
|
ISM20420
OptiLine 45 - boitier vide de prises de base - 3 modules - aluminium - L= 195mm
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OptiLine 45
|
Système d’installation de câblage
|
Boîtier de prises
|
Type de produit
|
Boîtier de prises
|
Type de compartiment câbles
|
De base
|
Configuration
|
Vide
|
Complémentaires
Couleur
|
Naturel
|
Nombre de modules
|
3 modules
|
Matière
|
Aluminium anodisé
|
Quantité du paquet 1 / Unité
|
1 pièce
|
Longueur
|
195 mm
|
Hauteur
|
60 mm
|
Largeur
|
60 mm
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Degré de protection IP
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
20,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
225,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,036 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|