|
|
|
ISM20802
OptiLine 45 et 70 - socle de perche aluminium, laqué gris RAL 9007
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Système d’installation de câblage
|
Boîtier de prises
|
Type de produit ou équipement
|
Traversée
|
Complémentaires
Type de compartiment câbles
|
Kit coffret de branchement
|
Présentation du produit
|
Vide
|
Nuance de la couleur
|
Gris (RAL 9007)
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Compatibilité produit
|
Altira outil de câblage
Unica outil de câblage
|
Matière
|
Aluminium laqué
|
Hauteur
|
70 mm
|
Diamètre
|
67 mm
|
Segment de marché
|
Petit commerce
Résidentiel
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
155,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
25
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,362 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|