|
|
|
ISM20806
OptiLine 45 et 70 - conduit flexible Ø55x2000mm - gris - au mètre linéaire
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 07, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Système d’installation de câblage
|
Boîtier de prises
|
Type de produit ou équipement
|
Flexible
|
Complémentaires
Type de pôle
|
À deux faces
À une face
Une boîte d'installation
Deux boîtes d'installation
|
Type de compartiment câbles
|
Kit coffret de branchement
|
Présentation du produit
|
Vide
|
Nuance de la couleur
|
Aluminium métallique
|
Quantité du lot
|
2 m
|
Compatibilité produit
|
Altira outil de câblage
Unica outil de câblage
|
Finition de surface
|
Laqué
Anodisé
|
Mode de fixation du pôle
|
Installation mobile
|
Matière
|
Polyuréthane
|
Hauteur
|
2000 mm
|
Diamètre
|
55 mm
|
Segment de marché
|
Petit commerce
Résidentiel
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
46 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
39 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
538 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
36 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,196 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
36
|
Hauteur de l'emballage 3
|
94 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
31,5 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|