|
|
|
ISM20815
OptiLine 45 et 70 - fixation flexible à chemin de cables
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 03, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Système d’installation de câblage
|
Pôle
Boîtier de prises
|
Type de produit ou équipement
|
Fixation au faux-plafond
|
Complémentaires
Type de pôle
|
À une face
Deux boîtes d'installation
À deux faces
Une boîte d'installation
|
Type de compartiment câbles
|
Kit coffret de branchement
|
Présentation du produit
|
Vide
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9010)
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Compatibilité produit
|
Altira outil de câblage
Unica outil de câblage
|
Finition de surface
|
Anodisé
Laqué
|
Mode de fixation du pôle
|
Installation mobile
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Matière
|
Acier laqué
|
Longueur
|
70 mm
|
Hauteur
|
105 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Segment de marché
|
Petit commerce
Résidentiel
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection IP
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
252 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,047 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|