|
|
|
K10B001UCH
Harmony - inverseur à came - 1 pôle - 60° - 10A - fixation Ø16/22mm
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 13, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony K
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur à came complet
|
Nom de composant
|
K10
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A
|
Montage du produit
|
Montage avant
|
Mode de fixation
|
Trou Ø 16 ou 22 mm
|
Type de tête du contrôleur à came
|
Avec plastron 30 x 30 mm
|
Type d'unité de commande
|
Noir poignée
|
Cadenassage de la commande rotative
|
Sans
|
Présentation de l'étiquette
|
Avec métallisé marquage, 1 - 0 - 2 noir marquage
|
Fonction du commutateur
|
Commutateur
|
Rappel
|
Sans
|
Position Off
|
Avec position Off
|
Description des pôles
|
1P
|
Positions angulaires
|
Droite : 0° - 60°
Gauche : 0° - 300°
|
Degré de protection IP
|
Bloc de contacts: IP20
Tête de commande: IP65 conforming to CEI 60529
|
Complémentaires
Angle de commutation
|
60 °
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
440 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
1800 W AC-23A, 220/240 V 3 phases
370 W AC-23A, 110/120 V monophasé
750 W AC-23A, 220/240 V monophasé
|
Puissance nominale en hp
|
1 hp à 220/240 V CA, 3 phases
0,33 hp à 110/120 V CA, monophasé
0,75 hp à 110/120 V CA, 3 phases
0,75 hp à 220/240 V CA, monophasé
|
[Ie] courant assigné d'emploi en CA
|
10 A à 400 V AC-1
10 A à 400 V AC-21A
3 A à 240 V AC-15
6 A à 120 V AC-15
|
[Ie] courant assigné d'emploi en CC
|
10 A à 24 V résistive charge
0,3 A à 220 V résistive charge
0,7 A à 110 V résistive charge
|
Durée de vie électrique
|
100000000 cycle
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm²
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Largeur hors tout CAO
|
30 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
30 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
76 mm
|
Poids du produit
|
0,035 kg
|
Environnement
Normes
|
CENELEC EN 50013
EN/CEI 60947-3
EN/CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
CULus
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,100 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,100 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
54,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
80
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,720 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|