|
|
|
K1M024N
Harmony K - corps pour sél. à gradins - 3 pôles - 45° - 12A - fixation Ø22mm
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony K
|
Type de produit ou équipement
|
Corps de commutateur à came
|
Nom de composant
|
K1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
12 A
|
Composition du sous-ensemble
|
Blocs de contact + plaque de fixation
|
Fonction du commutateur
|
Interrupteur progressif
|
Position Off
|
Sans position Off
|
Description des pôles
|
3P
|
Positions angulaires
|
Droite : 0° - 45° - 90° - 135°
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Mode de fixation
|
Trou Ø 22 mm
|
Matériau de la collerette
|
Plastique
|
Complémentaires
Nombre de positions
|
4
|
Angle de commutation
|
45 °
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-3, 400 V monophasé se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
600 W AC-3, 230 V monophasé se conformer à CEI 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
|
[Ie] courant assigné d'emploi en CA
|
1,8 A à 690 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
2,8 A à 500 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
2,8 A à 690 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
3,3 A à 400 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
3,8 A à 500 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
4,6 A à 230 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
4,8 A à 400 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
5,6 A à 230 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
1 A à 500 V AC-15 se conformer à CEI 947-5-1
2 A à 400 V AC-15 se conformer à CEI 947-5-1
3 A à 230 V AC-15 se conformer à CEI 947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle AC-15
1000000 cycle AC-21
500000 cycle AC-23
500000 cycle AC-3
|
Vitesse de commande maxi
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Courant de court-circuit
|
10000 A
|
Protection contre les courts-circuits
|
16 A cartouche fusible, type gG
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV en mode isolation
6 kV se conformer à CEI 947-1
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier captives souple, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm²
Borniers à vis-étrier captives rigide, capacité de serrage: 1 x 2,5mm²
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Poids du produit
|
0,225 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-3 pour circuit de puissance
EN/CEI 60947-5-1 pour télécommande
CENELEC EN 50013
|
Certifications du produit
|
CSA 240 V 1 hp monophasé
CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 -pôle(s)
UL 240 V 1 hp 3 phases
UL 240 V 0,33 hp monophasé 2 -pôle(s)
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn se conformer à CEI 68-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
208,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,309 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|