|
|
|
K2D512U
Harmony K - corps pour inverseur - 2 pôles - 30° - 20A - fixation arrière
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 01, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony K
|
Type de produit ou équipement
|
Corps de commutateur à came
|
Nom de composant
|
K2
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
20 A
|
Composition du sous-ensemble
|
Blocs de contact + plaque de fixation
|
Fonction du commutateur
|
Commutateur
|
Position Off
|
Sans position Off
|
Description des pôles
|
2P
|
Positions angulaires
|
Gauche : 30°
Droite : 30°
|
Emplacement de montage
|
Arrière
|
Mode de fixation
|
4 trous
|
Matériau de la collerette
|
Plastique
|
Complémentaires
Angle de commutation
|
30 °
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
16 A
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
1300 W AC-3, 230 V monophasé se conformer à CEI 947-3
14000 W AC-21, 400 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
17000 W AC-21, 550...600 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
2200 W AC-3, 230 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
2200 W AC-3, 400 V monophasé se conformer à CEI 947-3
4000 W AC-23A, 230 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
4000 W AC-3, 400 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
4000 W AC-3, 500 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
4000 W AC-3, 690 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
5500 W AC-23A, 400 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
5500 W AC-23A, 500 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
5500 W AC-23A, 690 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
8000 W AC-21, 230 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
|
[Ie] courant assigné d'emploi en CA
|
8 A à 400 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
10,8 A à 400 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
14,6 A à 230 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
4,7 A à 690 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
6,4 A à 690 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
6,5 A à 500 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
8,3 A à 230 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
8,9 A à 500 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
2 A à 500 V AC-15 se conformer à CEI 947-5-1
3 A à 400 V AC-15 se conformer à CEI 947-5-1
4 A à 230 V AC-15 se conformer à CEI 947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
200000 cycle AC-23
200000 cycle AC-3
600000 cycle AC-15
600000 cycle AC-21
|
Vitesse de commande maxi
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Courant de court-circuit
|
10000 A
|
Protection contre les courts-circuits
|
20 A cartouche fusible, type gG
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV en mode isolation
6 kV se conformer à CEI 947-1
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier captives souple, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm²
Borniers à vis-étrier captives rigide, capacité de serrage: 1 x 2,5mm²
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Poids du produit
|
0,15 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-3 pour circuit de puissance
EN/CEI 60947-5-1 pour télécommande
CENELEC EN 50013
|
Certifications du produit
|
CSA 240 V 1 hp monophasé
CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 -pôle(s)
UL 240 V 1 hp 3 phases
UL 240 V 0,33 hp monophasé 2 -pôle(s)
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn se conformer à CEI 68-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 536
Classe II se conformer à NF C 20-030
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|