|
|
|
KAC1H48
Harmony - tête de manoeuvre - 45x45mm - noir - crosse noire - 2 - 0 - 1
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony Series K
|
Type de produit ou équipement
|
Tête de commutateur à came
|
Nom de composant
|
KAC
|
Compatibilité produit
|
Corps 12 et 20 A à fixation par l'avant par trou Ø 22 mm
|
Type de tête du contrôleur à came
|
Avec plastron 45 x 45 mm
|
Type d'unité de commande
|
Noir poignée, longueur = 35 mm
|
Cadenassage de la commande rotative
|
Sans
|
Présentation de l'étiquette
|
Avec noir mat marquage, 2 - 0 - 1
|
Angle de commutation
|
45 °
|
Complémentaires
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Largeur hors tout CAO
|
45 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
45 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
77 mm
|
Longueur
|
35 mm
|
Poids du produit
|
0,012 kg
|
Code de compatibilité
|
KAC
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn se conformer à CEI 68-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
58,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
16
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,134 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|