Schneider-Electric Sonepar
 
KAD1S image- sonepar-france
KAD1S
Harmony - tête de manoeuvre - 60x60mm - noir - à clé - marquage à graver
Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony Series K
Type de produit ou équipement Tête de commutateur à came
Nom de composant KAD
Compatibilité produit Corps 12 et 20 A à fixation par l'avant par trou Ø 22 mm
Type de tête du contrôleur à came Avec plastron 60 x 60 mm
Type d'unité de commande Clé Ronis 8R1
Cadenassage de la commande rotative Sans
Présentation de l'étiquette Avec noir mat marquage
Angle de commutation 90 °
45 °
Complémentaires
Endurance mécanique 1000000 cycle
Largeur hors tout CAO 60 mm
Hauteur hors tout CAO 60 mm
Profondeur hors tout CAO 69 mm
Poids du produit 0,068 kg
Code de compatibilité KAD
Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante de fonctionnement -25…55 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn se conformer à CEI 68-2-27
Tenue aux vibrations 5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à IEC 68-2-6
Degré de protection IP IP65 se conformer à IEC 529
IP65 se conformer à NF C 20-010
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 93 g
Hauteur de l'emballage 1 7 cm
Largeur de l'emballage 1 7 cm
Longueur de l'emballage 1 8,5 cm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois