|
|
|
KAXZ1S149
Harmony - tête de manoeuvre - Ø28,5mm - métallique - clé Ronis autre numéro
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony Series K
|
Type de produit ou équipement
|
Tête de commutateur à came
|
Nom de composant
|
KAX
|
Compatibilité produit
|
Corps 12 et 20 A à fixation par l'avant par trou Ø 22 mm
|
Type de tête du contrôleur à came
|
Avec lunette Ø 28,5 mm, métal
|
Type d'unité de commande
|
Clé key other number
|
Cadenassage de la commande rotative
|
Sans
|
Présentation de l'étiquette
|
Avec noir mat marquage
|
Angle de commutation
|
45 °
|
Complémentaires
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Poids du produit
|
0,065 kg
|
Code de compatibilité
|
KAX
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn se conformer à CEI 68-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
68,0 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|