Schneider-Electric Sonepar
 
KBA40ZFSLW image- sonepar-france
KBA40ZFSLW
Canalis KBA - étrier universel pour cable acier - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Canalis
Type de produit ou équipement Support
Accessoires associés KBA
Montage de l'appareil de fixation Suspendu sur tige filetée
Charge maximum 60 kg
Couleur Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de fixation
Poids du produit 35 g
Environnement
Normes CEI 61439-6
CEI 60439-2
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8 cm
Largeur de l'emballage 1 4 cm
Longueur de l'emballage 1 2,2 cm
Poids de l'emballage 1 41 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois