|
|
|
KBA40ZFSUW
Canalis KBA - étrier universel - avec cable acier 3 m - blanc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Canalis
|
Type de produit ou équipement
|
Support
|
Accessoires associés
|
KBA
|
Montage de l'appareil de fixation
|
Support de fixation universel et câble en acier
|
Charge maximum
|
60 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
Largeur
|
39 mm
|
Profondeur
|
22 mm
|
Hauteur
|
3,07 m
|
Poids du produit
|
105 g
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-6
CEI 60439-2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
140 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|