|
|
|
KBA40ZFUW
Canalis KBA - étrier de fixation universel - Blanc
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation OCT. 31, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Canalis
|
Type de produit ou équipement
|
Support
|
Accessoires associés
|
KBA
|
Montage de l'appareil de fixation
|
Suspendu sur tige filetée
|
Charge maximum
|
60 kg
|
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-6
CEI 60439-2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
35,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
14,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
850,0 g
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
3200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
122,052 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|