|
|
|
KBC16DCS102T
Canalis KB - connecteur dérivation 16A - L1+N+PE+bus - cable 2m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Canalis
|
Type de produit ou équipement
|
Unité de dérivation
|
Nom de l'appareil
|
KBC
|
Application
|
Éclairage
|
Compatibilité de gamme
|
Canalis KBB gaine électrique du jeu de barres
Canalis KBA gaine électrique du jeu de barres
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
16 A à 35 °C
|
Tension assignée de service (Us)
|
230...240 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Polarité dérivation
|
L1 + N + PE
|
Type de connecteur d'unité de dérivation
|
Avec polarité fixe
|
Couleur du bloc de dérivation
|
Vert
|
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
[Ui] tension d'isolement
|
690 V
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Raccordement électrique
|
Pré-câblé avec SO5Z1Z1-F - 5 1 mm² pour 2 m long
|
Largeur
|
55 mm
|
Profondeur
|
12,5 mm
|
Hauteur
|
42 mm
|
Poids du produit
|
100 g
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Normes
|
EN/CEI 61439-1
EN/CEI 61439-6
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to EN/CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
110,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
10,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
14,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
39,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,356 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
480
|
Hauteur de l'emballage 3
|
72,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
145,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|