Schneider-Electric Sonepar
 
KDR35150 image- sonepar-france
KDR35150
MUREVA XT coffret étanche pour appareillage modulaire 1 rangée 16 modules IP65
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Nom du produit Kaedra XT
Type de produit ou équipement Coffret étanche
Type d'extensibilité Coffret pour appareillage modulaire
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 32
Nombre de modules de 18 mm par rangée 16
Nombre total de modules de 18 mm 16
Nombre de rangées horizontales 1
Classe d'isolation électrique Double isolation
Classe II
Type de face avant Fumé
[In] courant assigné d'emploi 63 A
Type de rail DIN
Entrée de câble : entrée défonçable
Nbre coupe-circuit auto PG ISO 4 PG13,5
1 Pg 29/36
1 Pg 29
6 Pg 21
16 Pg 16
Verrouillages optionnels Avec clé
Matière du coffret Enveloppe :polymère auto-extinguible
Largeur 320 mm
Hauteur 240 mm
Profondeur 125 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Environnement
Normes EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 se conformer à EN 50102
Robustesse mécanique Chocs se conformer à ISO 179-1 A1
Caractéristiques environnement (UV) Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Résistant aux UV : classe 5 se conformer à ISO 4582 : 2010
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 14,100 cm
Largeur de l'emballage 1 25,000 cm
Longueur de l'emballage 1 32,900 cm
Poids de l'emballage 1 1,567 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 70
Hauteur de l'emballage 2 96,500 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 121,690 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois