|
|
|
KFBCA81300
Canalis KS - Console support - 300mm
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Canalis
|
Type de produit ou équipement
|
Bras en porte-à-faux
|
Produits compatibles
|
KS
|
Montage de l'appareil de fixation
|
Montage mural
Suspension
|
Charge maximum
|
200 kg
|
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1000,0 A
|
Largeur
|
358 mm
|
Profondeur
|
39 mm
|
Hauteur
|
110 mm
|
Poids du produit
|
600 g
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-6
CEI 60439-2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
37,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
590,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
11,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
38,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,100 kg
|
Type d'emballage 3
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
24
|
Hauteur de l'emballage 3
|
19,500 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
38,500 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
59,600 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|