|
|
|
KNT63ABT4
Canalis KNT - unité d'alimentation - 63A - montage au centre
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Canalis
|
Nom du produit
|
KN
|
Nom de l'appareil
|
KNT
|
Compatibilité produit
|
Canalis KNT goulotte jeu de barre 40…63 A
|
Type de produit ou équipement
|
Unité d'alimentation
|
Matière des barres
|
Aluminium
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
63 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
230 à 500 V
|
Nombre de circuits
|
1
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Type de commande
|
Contrôle à distance
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Complémentaires
Equipement inclus
|
Cache isolant
|
Emplacement de montage
|
Central
|
Mode d'installation
|
Par clips
|
Support de montage
|
Jeu de barres
|
Mode de raccordement
|
Bornier pour 16 mm² souple
Bornier pour 25 mm² rigide
|
Largeur
|
535 mm
|
Profondeur
|
71 mm
|
Hauteur
|
92 mm
|
Poids du produit
|
1,47 kg
|
Normes
|
CEI 61439-6
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
53 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,67 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|