Schneider-Electric Sonepar
 
KSA500ED3306 image- sonepar-france
KSA500ED3306
Canalis KSA - tronçon droit 500A - 3m - 6 sorties de dérivation
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Canalis
Nom de l'appareil KSA
Type d'offre Advanced
Type de produit ou équipement Gaine électrique du jeu de barres
Description du jeu de barre Longueur de distribution horizontale
Compatibilité produit Canalis KSA goulotte jeu de barre 500…1000 A
Matière des barres Aluminium
Polarité gaine électrique du jeu de barre 3L + PE
Nombre de sorties de dérivation 6
[Ie] courant assigné d'emploi 500 A à 35 °C
Degré de protection IP IP55 conforming to CEI 60529
Mode d'installation Par vis
Type de dimension Fixe
Longueur 3 m
Couleur Blanc (RAL 9001)
Complémentaires
Nombre de pôles 3
Position de montage Horizontal
Tension assignée de service (Us) 230...690 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ui] tension d'isolement 690 V
Courant assigné de courte durée admissible (Ik) 26,2 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible 55 kA
Raccordement électrique Contact coulissant lubrifié
Largeur 113 mm
Hauteur 146 mm
Poids net 24,9 kg
Distance entre dérivations 500 mm
Champ magnétique rayonné 0,66 µT
Limite de contrainte thermique 733000 kA².s
THDI 0…15 % 500 A
15…33 % 400 A
33…100 % 315 A
Chute de tension maximale <0,013 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,014 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,014 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,013 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-6
Environnement
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 35 °C (sans déclassement)
55 °C (avec facteur de réduction)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 17 cm
Largeur de l'emballage 1 12 cm
Longueur de l'emballage 1 313,72 cm
Poids de l'emballage 1 25,9 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois