|
|
|
KSB400ZV1
Canalis KSB - support inférieur pour colonne montante 400A
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Canalis
|
Nom du produit
|
KS
|
Type de produit ou équipement
|
Piédestal
|
Produits compatibles
|
KS
|
Montage de l'appareil de fixation
|
Lié au niveau de la 1ère unité de jonction du câble vertical
|
Charge maximum
|
680 kg
|
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
400,0 A
|
Position de montage
|
Vertical
|
Largeur
|
275 mm
|
Profondeur
|
225,5 mm
|
Hauteur
|
200 mm
|
Poids net
|
5 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-6
CEI 60439-2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
27,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
44,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,896 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
28
|
Hauteur de l'emballage 2
|
85,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
171,488 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|