|
|
|
KZ18417
Harmony - étiquette pour interrupteur à came - 1 à 4 - 45x45mm
|
|
|
Principales
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Tête montage trou Ø 22 mm à collerette en plastique
|
Gamme de produit
|
Harmony Series K
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de marquage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Étiquette
|
Type de produit ou équipement
|
Étiquette marquée
|
Marquage
|
1...4, positions de commutation: 0 à 135° (tous les 45°) noir métallisé arrière-plan
|
Taille de l'étiquette
|
45 x 45 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Poids du produit
|
0,003 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
156,0 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|