Schneider-Electric Sonepar
 
KZ20 image- sonepar-france
KZ20
Harmony K - étiquette pour interrupteur à came - sans marquage - 60x60mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Destination d'accessoire / de pièce détachée Tête montage trou Ø 22 mm à collerette en plastique
Gamme de produit Harmony Series K
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de marquage
Type d'accessoires / pièces séparées Étiquette
Type de produit ou équipement Étiquette vierge
Marquage Non marqué noir arrière-plan
Taille de l'étiquette 60 x 60 mm
Quantité du lot Lot de 20
Complémentaires
Poids du produit 0,005 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,5 cm
Largeur de l'emballage 1 6 cm
Longueur de l'emballage 1 6 cm
Poids de l'emballage 1 3 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois