Schneider-Electric Sonepar
 
KZ81 image- sonepar-france
KZ81
Harmony K - contre-plaque 60x60/90x90mm - montage poignée sur porte
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom de l'appareil KZ
Type de produit ou équipement Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage et fixation
Accessoires associés V3
V6
V5
V4
Quantité du lot Lot de 5
Complémentaires
Mode de fixation Par 4 vis
Poids du produit 10 g
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5 cm
Largeur de l'emballage 1 14 cm
Longueur de l'emballage 1 12 cm
Poids de l'emballage 1 42 g
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 2
Hauteur de l'emballage 2 5 cm
Largeur de l'emballage 2 14 cm
Longueur de l'emballage 2 12 cm
Poids de l'emballage 2 86 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 20
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 15 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 1,057 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois