Schneider-Electric Sonepar
 
LA1LC052E image- sonepar-france
LA1LC052E
TeSys LA1LC - réarmement électrique à distance - 48Vca
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom de l'appareil LA1
Fonction produit Appareil électrique de remise à zéro à distance
Accessoires associés LD1
LD4
LD5
Compatibilité de gamme TeSys TeSys Integral disjoncteur-contacteur
Complémentaires
Tension circuit de commande 42 V CA 50 Hz
48 V CA 50/60 Hz
Poids du produit 0,32 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 376 g
Hauteur de l'emballage 1 6 cm
Largeur de l'emballage 1 9 cm
Longueur de l'emballage 1 12,5 cm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois