Schneider-Electric Sonepar
 
LA4FTF image- sonepar-france
LA4FTF
TeSyS F - module d'antiparasitage - diode bidirectionnelle - 50..110Vca/cc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom de l'appareil LA4F
Type de produit ou équipement Module d'antiparasitage
Accessoires associés LC1F
Complémentaires
Mode d'installation Par clips
Technologie d'antiparasitage Diode d'écrêtage bidirectionnelle
[Uc] tension circuit de commande 50...110 V CA
50...110 V cc
Tension de crête maximale 2 à 2,5 Uc
Poids du produit 0,04 kg
Environnement
Certifications du produit UKCA
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,0 cm
Largeur de l'emballage 1 5,0 cm
Longueur de l'emballage 1 5,0 cm
Poids de l'emballage 1 48,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 70
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 3,492 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois