|
|
|
LA4SKE1U
TeSys SK - module d'antiparasitage - varistance - 110..250Vcc/ca
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
LA4SK
|
Type de produit ou équipement
|
Module d'antiparasitage
|
Accessoires associés
|
LC1SK06
LP1SK06
CA2SK
LC1SKGC
CA3SK
|
Technologie d'antiparasitage
|
Varistance (limitation pic)
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Côté droit
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
110...250 V CA
110...250 V cc
|
Tension de crête maximale
|
2 Uc
|
Poids du produit
|
0,003 kg
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
5,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
12,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
36,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
190
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
870,0 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|