Schneider-Electric Sonepar
 
LA5F630804 image- sonepar-france
LA5F630804
TeSys LA5F - jeu de contacts - 4P - pour LC1F630
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Jeu de contacts principaux
Complémentaires
Accessoires associés CR1F6304
LC1F6304
Description des pôles 4P
Poids du produit 8,15 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,5 cm
Largeur de l'emballage 1 15,5 cm
Longueur de l'emballage 1 33,0 cm
Poids de l'emballage 1 3,805 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois