|
|
|
LA7F901
TeSys LA7F - platine de montage - pour LR9F5/F6
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Nom de l'appareil
|
LA7F
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Accessoires associés
|
LR9F5.67
LR9F57
LR9F63
LR9F5.69
LR9F5.57
LR9F5.71
LR9F69
LR9F67
LR9F5.63
|
Complémentaires
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
403,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,975 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|