|
|
|
LA9F703
TeSys F - lot de 6 couvercles de protection de borne pour FH FJ FK 3P
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2025
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
LA9F
|
Type de produit ou équipement
|
Cache-borne
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de protection
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys LR9F relais électronique de surcharge thermique
TeSys LC1F contacteur
TeSys LC2F contacteur-inverseur
TeSys CR1F contacteur de verrouillage magnétique
Altistart ATS22 démarreur progressif
|
Accessoires associés
|
LC1F225, F265, F330, F400, F500
LC1F4002, F5002
CR1F265, F400, F500
ATS22 C21, C25, C32, C41, C48, C59
LC2F225, F265
LR9F7575, F7579, F7581
LR9F75, F79, F81
LR9F7375, F7379, F7381
|
Quantité du lot
|
Lot de 6
|
Description des pôles
|
1P
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Sur borne d'alimentation
|
Poids du produit
|
0,25 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,900 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
33,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
390,000 g
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
39
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
28,483 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|