|
|
|
LA9P307
TeSys LT - Passerel. profibus modbus
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
LA9
|
Type de produit ou équipement
|
Passerelle de communication
|
Accessoires associés
|
ATS48
|
Complémentaires
Type de bus
|
Modbus
Profibus DP
|
Type de connecteur
|
SUB-D 9 femelle
|
Nombre maximum de connexions
|
<= 15 esclaves Modbus
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Signalisation locale
|
DEL face avant
|
Poids du produit
|
0,24 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
235,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,434 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|