|
|
|
LA9ZA32427
TeSys D - Platine lub 32a 45x200 ie c/ul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Nom du produit
|
BZ
|
Nom de l'appareil
|
LA9Z
|
Type de produit ou équipement
|
Adaptateurs pour systèmes de jeu de barre
|
Nombre de voies
|
1 voie
|
Quantité du lot
|
Lot de 4
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
TeSys U
Spacial
|
Accessoires associés
|
LUB12
LUB32
|
Description des pôles
|
3P
|
Courant admissible
|
32 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V
|
Section de câble
|
6 mm² - AWG 10
|
Pas du jeu de barre
|
60 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
200 mm
|
Profondeur
|
63 mm
|
Couleur
|
Gris
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
260,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
22,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,145 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
16
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,080 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|