|
|
|
LA9ZA32428
TeSys D - Platine lub 32a 45x260 ie c/ul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Nom du produit
|
BZ
|
Nom de l'appareil
|
LA9Z
|
Type de produit ou équipement
|
Adaptateurs pour systèmes de jeu de barre
|
Nombre de voies
|
2 voies
|
Quantité du lot
|
Lot de 4
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
TeSys U
Spacial
|
Accessoires associés
|
LUB32
LUB12
|
Description des pôles
|
3P
|
Courant admissible
|
32 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V
|
Section de câble
|
6 mm² - AWG 10
|
Pas du jeu de barre
|
60 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
260 mm
|
Profondeur
|
63 mm
|
Couleur
|
Gris
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
273,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
11,200 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
16,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,208 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
8
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,909 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|