|
|
|
LA9ZA32434
TeSys D - Platine gv2 32a 45x200 ie c/ul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Nom du produit
|
BZ
|
Nom de l'appareil
|
LA9Z
|
Type de produit ou équipement
|
Adaptateurs pour systèmes de jeu de barre
|
Nombre de voies
|
1 voie
|
Quantité du lot
|
Lot de 4
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
TeSys GV2
TeSys D
Spacial
|
Accessoires associés
|
GV2LE
GV2P
LC1D
GV2ME
|
Description des pôles
|
3P
|
Courant admissible
|
32 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V
|
Section de câble
|
6 mm² - AWG 10
|
Pas du jeu de barre
|
60 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
200 mm
|
Profondeur
|
63 mm
|
Couleur
|
Gris
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
267,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
13,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
22,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,141 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
24
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
7,324 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|