|
|
|
LAD4V3U
TeSys D - module d'antiparasitage - varistance - 110..250Vca/cc
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nom de l'appareil
|
LAD4
|
Type de produit ou équipement
|
Module d'antiparasitage
|
Compatibilité produit
|
3P LC1D40A...D80A
4P LC1DT60A...DT80A
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Côté
|
Mode d'installation
|
Par clips
|
Technologie d'antiparasitage
|
Varistance (limitation pic)
|
[Uc] tension circuit de commande
|
110...250 V CA/CC
50/60 Hz
|
Tension de crête maximale
|
2 Uc
|
Poids du produit
|
0,02 kg
|
Couleur
|
Gris foncé
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Degré de protection IP
|
IP2x se conformer à CEI 60529
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
17,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,2 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
12,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
188,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,07 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|